Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tip 2, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3413

Tip proizvoda: Termix VMTD-IV, Tip 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]270 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionVMTD-IV 2
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]99 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVMTD-IV 2
Naziv regulatora grejanjaN/A
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaTop
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 40 G3/4" HP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
SCIP dosije br.4622882c-c4f9-4abd-b61b-db284b6cf284
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Smer priključivanjaVrh
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator + zonski ventil
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-IV
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]710 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Zapremina101.601 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706562216631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm