Termix VMTD-IV, Tip 2, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H3411
Tip proizvoda: Termix VMTD-IV, Tip 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3411
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Bez |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Dubina bez poklopca [mm] | 270 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 99 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VMTD-IV 2 |
| Naziv regulatora grejanja | N/A |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| SCIP dosije br. | 10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Smer priključivanja | Vrh |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Delta p regulator + zonski ventil |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Termix VMTD-IV |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 710 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 19 Kilogram |
| Zapremina | 101.601 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |