Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3018

Tip proizvoda: Termix VMTD-I FI, Tip 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]340 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-I-FI 3
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisVilla Stations - Direct Heating - DHW
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 60 G3/4" HP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
SCIP dosije br.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
Širina bez poklopca [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-I FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]666 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Zapremina0.119 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm