Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3172

Tip proizvoda: Termix VMTD-I-FI Mini, Tip 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]165 mm
Dubina sa poklopcem [mm]165 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-I-FI-1 mini
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
Opisdirect heating and instantaneous domestic hot water
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
Specifikacije
Vrednost
Širina bez poklopca [mm]300 mm
Širina sa poklopcem [mm]300 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-I-FI Mini
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]470 mm
Visina sa poklopcem [mm]470 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm