Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: AVTQ

IS99367003

Tip proizvoda: Termix VMTD-F, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVAVTQ
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT24-1 40 G3/4"*20 H
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
Širina bez poklopca [mm]528 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-F
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm