Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H2246
Tip proizvoda: Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H2246
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 150 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 242 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča, belo lakirana u zidu. |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Naziv regulatora grejanja | AVPL |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 40 G3/4"*20 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VMTD-F-I FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 665 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18 Kilogram |
| Neto težina | 17 Kilogram |
| Zapremina | 0.038 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561279934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |