Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3871

Tip proizvoda: Termix VMTD-F-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]242 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča, belo lakirana u zidu.
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VMTD-F-B-3 sa zonskim ventilom, HEX/izolacija cevi, UP 15-14 B
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT24-1 24 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d
Specifikacije
Vrednost
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator + zonski ventil
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-F-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]640 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Zapremina50.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560907227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm