Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina sa poklopcem [mm]130 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OpisEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaRight and bottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]43 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina sa poklopcem [mm]310 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat TDV
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina sa poklopcem [mm]443 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.07 Kilogram
Neto težina6.87 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083