Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EvoFlat TDV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
OpisEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaEvoFlat TDV
U okviru OEEONo
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.96 Kilogram
Neto težina7.76 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424658090