Danfoss logo
EvoFlat Reno, Bottom, Type 2-product-details

EvoFlat Reno, Bottom, Type 2

145B4216

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Naziv regulatora PTVTPC-M
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip proizvodaEvoFlat Reno
U okviru OEEONo
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina12.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina93.177 Liter
EAN/UPC5715162731406