Danfoss logo
EvoFlat Reno

EvoFlat Reno, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B4122

EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box connected to TWA

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]204 mm
Dubina pakovanja [mm]300 mm
Dubina sa poklopcem [mm]220 mm
Električna konekcija230/50Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Izolacioni materijalEPP Foam
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 230V, TWA, BP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box connected to TWA
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]410 mm
Širina pakovanja [mm]600 mm
Širina sa poklopcem [mm]435 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure + zone valve
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat Reno
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]673 mm
Visina pakovanja [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]760 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina93.177 Liter
EAN/UPC5715162441800