Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Top, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B4215

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]147 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Izolacioni materijalEPP Foam
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]0 kW
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 TWA 230V FR
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]410 mm
Širina sa poklopcem [mm]420 mm
Smer priključivanjaTop
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGThread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat Reno 2.0
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]840 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.9 Kilogram
Neto težina14.7 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5715162696132