Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Top, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]147 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Izolacioni materijalEPP Foam
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]410 mm
Širina sa poklopcem [mm]420 mm
Smer priključivanjaTop
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat Reno 2.0
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]840 mm
Water hammer arresterNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.6 Kilogram
Neto težina13.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071