Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat NL FSS, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B4134

EvoFlat NL Small FSS CW 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
CE ocenaNo
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDHWEPP Front insulation coverPipe insulation
Dubina bez poklopca [mm]200 mm
Dubina sa poklopcem [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 6
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat NL Small FSS CW 6
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW]27 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]600 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXBDW 30
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat NL FSS
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina31 Kilogram
Neto težina28 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424302009