EvoFlat FSS, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145B0133
EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
145B0133
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | No |
| Cirkulacija PTV | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 110 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Radiator heating |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Material Description | EvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525 |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opis | EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor. |
| Piping | Stainless steel |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 55 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 545 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 545 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tip kontrole G | Differential pressure |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 3 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka G | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat FSS |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 575 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 160 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 575 mm |
| Water hammer arrester | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.5 Kilogram |
| Neto težina | 11.3 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593506 |