EvoFlat FSS, Bottom, 43 kW, Brazed copper, Type 1
145B0077
EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
145B0077
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | No |
| Cirkulacija PTV | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Thermo actuator for zone valve |
| Dubina bez poklopca [mm] | 110 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| Električna konekcija | 230V 50 Hz |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Radiator heating |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Material Description | EvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opis | EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover |
| Piping | Stainless steel |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 43 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 545 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 545 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Differential pressure + zone valve |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka G | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat FSS |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 575 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 160 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 575 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.5 Kilogram |
| Neto težina | 11.396 Kilogram |
| Zapremina | 78.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162037768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |