Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145B0070

EvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
Cirkulacija PTVNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat FSS 2StS TPC-M (w/front)
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OpisEvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]49 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat FSS
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]575 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]575 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.3 Kilogram
Neto težina11.1 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424652944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm