Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaBottom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip proizvodaEvoFlat FSA
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.3 Kilogram
Neto težina14.1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514