Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B0803

EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]160 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]43 kW
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV regulator rezevoaraThermostatic
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina pakovanja [mm]600 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat FSA
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]575 mm
Visina pakovanja [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]575 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.4 Kilogram
Neto težina13.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424653040