Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje i potrošna topla voda

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator and Floor heating
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
NapomeneInsulated Flatstations
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW]37 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat four pipe
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]590 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]590 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.13 Kilogram
Neto težina12.7 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina84.525 Liter
EAN/UPC5702428526685