EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2
183B1009
EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
183B1009
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | No |
| Cirkulacija PTV | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Radiator heating |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 18 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F2 FR |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | Zone valve |
| Opcija poklopca | White-lacquered steel sheet |
| Opis | EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve |
| Piping | PPS composite |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Product line | Subsystems |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 50 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tip kontrole G | Differential pressure |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 2 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat 4.0 F FR |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.100 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.6 Kilogram |
| Neto težina | 10.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424609207 |