Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3

183B3510

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator and Floor heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]18 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3 StS
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaAB-PM
Naziv regulatora PTVTPC-M
OpisEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
PipingPPS composite
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaRight and bottom
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGThread
Tip proizvodaEvoFlat 4.0 FPS
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"
Water hammer arresterOptional

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.9 Kilogram
Neto težina11.7 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424638115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm