DTR pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW
267B1146
DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: DTR pre-configured stations
267B1146
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Radiator heating |
| Material Description | DTR-72 35 Kw L |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Copper |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Naziv regulatora PTV | TD-21 |
| Opis | DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 35 kW |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Smer priključivanja | Top and bottom |
| Strainer | Primary |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | DTR pre-configured stations |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12 Kilogram |
| Neto težina | 10.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |