Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Tip 1, Naziv regulatora PTV: PM2

145B4000

Tip proizvoda: Akva Vita II TD, Tip 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje i potrošna topla voda

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]285 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]300 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalBez
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Materijal poklopcaBeli lakirani čelik
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBakar
Mixing circuit - controldP-control
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv regulatora PTVPM2
Opcija poklopcaDodatno
OpisAkva Vita II TD sa ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrisani
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]535 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GDelta p regulator
Tip kontrole PTVProtok
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaAkva Vita II TD
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]618 mm
Visina pakovanja [mm]340 mm
Visina sa poklopcem [mm]618 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511091