Danfoss logo
Akva Lux II TDv

Akva Lux II TDv, Tip 2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145B4137

Tip proizvoda: Akva Lux II TDv, Tip 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]190 mm
Dubina sa poklopcem [mm]190 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]10 kW
Material DescriptionAkva Lux II TDv H40 Danfoss
Material Description (Short TeAkva Lux II TDv, Type 2
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux TDv, Type 2
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
PTV kapacitet [kW] [Max]56 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]306 mm
Širina sa poklopcem [mm]306 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDiferencijalni pritisak
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Lux II TDv
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]530 mm
Visina sa poklopcem [mm]530 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina35.28 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424629625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm