Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tip 3, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145B4502

Tip proizvoda: Akva Lux II TDe, Tip 3, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]20 kW
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H+60 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 3, with circ.
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux II TDe XB06H+60 PTC2, ECL310/A230
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 60
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]35 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDiferencijalni pritisak
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Lux II TDe
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]723 mm
Visina sa poklopcem [mm]723 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm