Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, potpuno izolovano, Tip 2, Naziv regulatora PTV: PTC2

145B4005

Tip proizvoda: Akva Lux II TD, potpuno izolovano, Tip 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje i potrošna topla voda

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]285 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]300 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalEPP ormarić
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Materijal poklopcaBeli lakirani čelik
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBakar
Mixing circuit - controldP-control
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
NapomeneDir. HE and DHW
Naziv regulatora PTVPTC2
Opcija poklopcaDodatno
OpisAkva Lux II TD, Tip 2 (XB 06H-1-40) sa ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrisani
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]535 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjasa donje strane + opcija gornji priključak
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GDelta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaAkva Lux II TD, potpuno izolovano
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju1/2"
Visina bez poklopca [mm]618 mm
Visina pakovanja [mm]340 mm
Visina sa poklopcem [mm]618 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511145