Akva Lux II TD, potpuno izolovano, Tip 1, Naziv regulatora PTV: PTC2
145B4002
Tip proizvoda: Akva Lux II TD, potpuno izolovano, Tip 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje i potrošna topla voda
145B4002
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 285 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 300 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | EPP ormarić |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Materijal poklopca | Beli lakirani čelik |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Bakar |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Napomene | Dir. HE and DHW |
| Naziv regulatora PTV | PTC2 |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Akva Lux II TD tip 1 (XB06H-1-26) sa ormarićem |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 26 |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrisani |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 535 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | sa donje strane + opcija gornji priključak |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Akva Lux II TD, potpuno izolovano |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 1/2" |
| Visina bez poklopca [mm] | 618 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 340 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 618 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |