Akva Les II TD, Tip 3, Naziv regulatora PTV: PTC2
145B4006
Tip proizvoda: Akva Les II TD, Tip 3, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje i potrošna topla voda
145B4006
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Ormarić |
| Dubina bez poklopca [mm] | 285 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 300 mm |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | EPP ormarić |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Material Description | Akva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis |
| Materijal poklopca | Beli lakirani čelik |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Bakar |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Napomene | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Naziv regulatora PTV | PTC2 |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Akva Les II TD, potpuno izolovano, sa ormarićem, jedinica sa niskom temperaturom |
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 75 °C |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 60 |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrisani |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 535 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip kontrole G | Delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | R int. Navoj |
| Tip proizvoda | Akva Les II TD |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 1/2" |
| Visina bez poklopca [mm] | 618 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 340 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 618 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511152 |