UnoFloor accessories
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Accessories for distribution systems
088X3981
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | UnoFloors |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Opis | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | UnoFloor accessories |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.5 Kilogram |
| Neto težina | 3.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |