Rezervni deo, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Komplet za servisiranje, Funkcija: NC
042U1010
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | 4 x šrafaSklopljena izolaciona jedinicaDugme za fiksiranjeNavrtka za špulnuO-prsten |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Material Description | Rezervni deo, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Opis | Isolating Diaphragm |
| Oznaka tipa | Diaphragm, actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 50 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.118 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |