Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Rezervni deo, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV222 15-50 EPDM, Komplet za servisiranje, Funkcija: NC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaRezervni delovi za solenoidne ventile
Isporučeni delovi4 x šrafaSklopljena izolaciona jedinicaDugme za fiksiranjeNavrtka za špulnuO-prsten
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodEV222 15-50 EPDM
Material DescriptionRezervni deo, EV222 15-50 EPDM
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OpisIsolating Diaphragm
Oznaka tipaDiaphragm, actuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]50 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaRezervni deo
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.109 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524