AV210D
042N4822
Indikator položaja, Korišćeno za proizvod: AV210D, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5
042N4822
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ext. operat. valve accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Korišćeno za proizvod | AV210D |
| Material Description | Indikator pozicije AV210D |
| Napon 50/ Hz nom. maks. [V] | 250 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Indikator položaja |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Opis | Position Indicator |
| Oznaka tipa | Position indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.286 Kilogram |
| Neto težina | 0.283 Kilogram |
| Zapremina | 0.819 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |