Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Rezervni deo, 9-22 špulna AB/AC, Utikač kabla

042N0267

Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 9-22 špulna AB/AC, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja LED lampicaCrvena
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci špulne za solenoid
Količina po formatu pakovanja100 pc
Kontakti2 + PE
Korišćeno za proizvod9-22 špulna AB/AC
Maks. otpor kontakt [miliom]15 mOhm
Maks. radna struja [A]16.00 A
Material DescriptionRezervni deo, 9-22 špulna AB/AC, Utikač
Materijal kontaktaCuZn (oplata od Cu/Sn)
Materijal zaptivkeNBR
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaUtikač kabla
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Oblik električne konekcijeIndustrijski oblik
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]90 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]194 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaUtikač kabla
Prečnik kabla [in] [maks.]0.32 in
Prečnik kabla [in] [min.]0.24 in
Prečnik kabla [mm] [maks]8.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kućištaProzirno
Tip proizvodaRezervni deo
Tip zaptivkeProfilisan
Tolerancija± 10%
Veličina provodnika, maks. [mm2]1.5 mm²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.022 Kilogram
Neto težina0.012 Kilogram
Zapremina0.043 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm