Rezervni deo, 9-22 špulna AB/AC, Utikač kabla
042N0139
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 9-22 špulna AB/AC, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla
042N0139
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci špulne za solenoid |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korišćeno za proizvod | 9-22 špulna AB/AC |
| Maks. otpor kontakt [miliom] | 4 mOhm |
| Maks. radna struja [A] | 16.00 A |
| Material Description | Dodatak kablovski priključak PG9, 6.3X0. |
| Materijal bloka terminala | PA |
| Materijal držača kabla | PA |
| Materijal kontakta | CuZn (oplata od Sn) |
| Materijal tela | PA |
| Materijal zaptivke | NBR |
| Napon napajanja [V] AC | 250 V |
| Naziv proizvoda | Utikač kabla |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Oblik električne konekcije | Industrijski oblik |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Utikač kabla |
| Prečnik kabla [in] [maks.] | 0.28 in |
| Prečnik kabla [in] [min.] | 0.18 in |
| Prečnik kabla [mm] [maks] | 7.0 mm |
| Prečnik kabla [mm] [min.] | 4.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kućišta | Neprozirno |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Tip utikača | GM 209 J |
| Tip zaptivke | Pljosnato |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina provodnika, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.026 Kilogram |
| Zapremina | 0.147 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |