Dodaci špulne za solenoid, Utikač kabla
042N0120
Tip proizvoda: Dodatak, Oznaka tipa: Utikač kabla, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 15
042N0120
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [in] | 59.00 in |
| Dužina kabla [m] | 1.500 m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci špulne za solenoid |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Kontakti | 2 + 2E |
| Korišćeno za proizvod | 018Z tip špulne B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Maks. otpor kontakt [miliom] | 15 mOhm |
| Maks. radna struja [A] | 5.00 A |
| Material Description | Dodatak, Utikač kabla 6.8 X 0.8 Spade |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Utikač kabla |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Oblik električne konekcije | Oblik A |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 194 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Utikač kabla |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tolerancija | ± 15% |
| Veličina provodnika, maks. [mm2] | 0.7 mm² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.124 Kilogram |
| Neto težina | 0.118 Kilogram |
| Zapremina | 0.416 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |