Rezervni deo, EV260B 15 / EVSIM 15
032U8041
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV260B 15 / EVSIM 15, Komplet za servisiranje, Funkcija: NC
032U8041
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | 2 O-prstenaVijak za prilagođavanje sa O-prstenomKompletna armatura sa oprugomMembranaDugme/navrtka za fiksiranje za špulnu |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Korišćeno za proizvod | EV260B 15 / EVSIM 15 |
| Material Description | Rezervni deo, EV260B 15 / EVSIM 15 |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Diaphragm, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.056 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.165 Liter |
| EAN/UPC | 5702423036066 |