Rezervni deo, EV220B 50BD/SS EPDM
032U6325
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV220B 50BD/SS EPDM, Komplet za servisiranje, Funkcija: NC
032U6325
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | 2 x o-prsten za diznu izjednačavanja2 x o-prsten za pilot sistemArmatura sa pločicom/oprugom ventilaDugme/navrtka za fiksiranje za špulnuO-prsten za cev armatureOpruga/membrana |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | EV220B 50BD/SS EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Rezervni deo EV220B 50BD/SS EPDM |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Diaphragm, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.246 Kilogram |
| Neto težina | 0.232 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.763 Liter |
| EAN/UPC | 5702423126835 |