Rezervni deo, EV224B NO 15 NBR
032U6157
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV224B NO 15 NBR, Komplet za servisiranje, Funkcija: NO
032U6157
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | 2 x o-prsten za diznu izjednačavanja2 x o-prsten za pilot sistemSklop jedinice armatureOpruga za zatvaranjeMembranaO-prsten za jedinicu armatureO-prsten za špulnu |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | EV224B NO 15 NBR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Rezervni deo servis set EV224B 15 NBR NO |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Diaphragm, actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.084 Kilogram |
| Neto težina | 0.075 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206445 |