Rezervni deo, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Komplet za servisiranje, Funkcija: NC
032U2026
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Korišćeno za proizvod | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.089 Kilogram |
| Neto težina | 0.079 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 12.899 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474754 |