Rezervni deo, EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM
032U0682
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM, Komplet za servisiranje
032U0682
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | Egalizaciona diznaZaptivačO-prsten |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM |
| Material Description | Rezervni deoEV220B 15-50 EVSI15-50 EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Opis | Adjustable Orifice Kit |
| Oznaka tipa | Adjustable orifice |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.012 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423122554 |