Danfoss logo
F132U4081_EV220BW_IMG15_15-50_SS_valve_NO_az

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NO, G, 2, 40 m³/h, EPDM

032U8595

Odobrenje: PZH; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]232.060 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.351 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]2 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220B 50SS G 2E NO000
Količina po formatu pakovanja1 pc
Komentari uz toleranciju za medijeAgresivni medijVodena para, maks. 4 barTemperatura: zavisi od špulne
Kv vrednost [m³/h]40.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionValve EV220B 50SS G 2E NO000
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napomena uz maks. radni pritisakTečnosti: maks. 10 bar/145 psi
Naziv programa delovaEV220B 15 - 50
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeCEPZH
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanjeOpcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipaEV220B 50
Preporuke za medijeTechnical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]5000 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]10000 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]140 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]284 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]50.00 mm
Veličina priključka (in)2
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.777 Kilogram
Neto težina0.001 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.914 Liter
EAN/UPC5702428046213