Danfoss logo
EV220B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 2.5 m³/h, FKM

032U758636

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]9.791 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]142.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.351 psi
Dodaci špulneSa žabicom
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN 43650-A
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/2 in
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220B 12B N 12F NC000 BY120CS
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij
Kv vrednost [m³/h]2.500 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]232.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]9.8 bar
Maks. radni pritisak [psig]142 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220B 12B N 12F NC000 BY120CS
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja [V] AC120 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]110 V
Naziv programa delovaEV220B 6 - 22
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEDNVGL-CG-0339
Oznaka tipaEV220B 12
Potrošnja[W] 50 Hz14.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz14.0 W
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]60 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaEV220B
Tip špulneBY
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]12.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.664 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Zapremina0.834 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428460026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm