Danfoss logo
EV220B (15-50 series) Servo-operated 2/2-way Solenoid valves

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U709602

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; PZH; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]232.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN 43650-A
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/4 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medijVodena para, maks. 4 barTemperatura: zavisi od špulne
Kv vrednost [m³/h]8.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Materijal priključkaMesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV220B 15 - 50
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEDNVGL-CG-0339PZH
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanjeOpcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipaEV220B 20
Potrošnja[W] DC10.5 W
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]40 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220B
Tip špulneBB
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]20.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.777 Kilogram
Neto težina0.001 Kilogram
Zapremina3.684 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428659949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm