Špulna za solenoid, BI230C, Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
018Z8592
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
018Z8592
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX prodajni tekst | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| Dužina kabla [in] | 196.00 in |
| Dužina kabla [m] | 5.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Kabl |
| Električni konektor | Trožilni kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Isporučeni delovi | IP67 komplet za zaptivanje |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Ožičenje uzemljenja > 4 mm2 |
| Konekcija špulne | Kabl |
| Konekcija za uzemljenje | Spoljni terminalGreen/yellow wire |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Naziv programa delova | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 6 |
| Odobrenje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 104 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BI230C |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 12.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 12.5 W |
| Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Pričvršćivanje špulne | Ručno šrafljenje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BI230C |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.129 Kilogram |
| Neto težina | 1.049 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.962 Liter |
| EAN/UPC | 5702424618513 |