Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Špulna za solenoid, BI230C, Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

018Z8586

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]196.00 in
Dužina kabla [m]5.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Isporučeni deloviIP67 komplet za zaptivanje
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja10 pc
Komentari uz električnu kon.Ožičenje uzemljenja > 4 mm2
Konekcija špulneKabl
Konekcija za uzemljenjeSpoljni terminalGreen/yellow wire
Material DescriptionCoil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]230 V
Naziv programa delovaAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)6
OdobrenjeATEX - Cat. 2 - Zone 1
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBI230C
Potrošnja[W] 50 Hz12.5 W
Potrošnja[W] 60 Hz12.5 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBI230C
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.152 Kilogram
Neto težina1.072 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.262 Liter
EAN/UPC5702424618506