Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Prenosnik signala, 868.42 MHz

014G0591

Prenosnik signala za Danfoss Link sistem, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaRAL 9016
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [m]3.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija napajanja [Hz]50 Hz
Frekvencija prenosa [MHz]868.42 MHz
Grupa proizvodaDanfoss Link™
Integracija sistemaDanfoss Link™
IP klasa termostata21
Material DescriptionRepeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeZ-WaveCEEAC
Odobrenje po standarduEC EN 60730
OpisPrenosnik signala za Danfoss Link sistem
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
Sadrži baterijeNo
Snaga prenosa [mW] [Max]1.00 mW
Standard za bežični prenosZ-wave
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GPrenosnik signala
Tip proizvodaPrenosnik signala
U okviru OEEOYes
Vrsta adapteraN/A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.211 Kilogram
Neto težina0.211 Kilogram
Zapremina1.305 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425128066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm