Centralni kontroler, Napajanje: Napajanje sa adapterom, Broj termostatskih glava: 3
014G0503
Danfoss Link starter pakovanje, Z-wave
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 014G2440
014G0503
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stambeni (stepen zagađenja 2) |
| Boja | Crni RAL 9005 / beli RAL 9016 |
| Broj termostatskih glava | 3 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvencija prenosa [GHz] | 2.4 GHz |
| Frekvencija prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Grupa proizvoda | Danfoss Link™ |
| Integracija sistema | Danfoss Link™ |
| IP klasa termostata | 21 |
| Klasa softvera | A |
| Kompatibilnost sa glasovnim komandama | Amazon Alexa |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
| Napajanje | Napajanje sa adapterom |
| Odobrenje | Z-WaveCEEAC |
| Odobrenje po standardu | CE oznaka |
| Opis | Danfoss Link starter pakovanje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W] | 2.0 W |
| Prenos [m] [Max] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Standard za bežični prenos | Z-wave |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Tip kontrole G | Module za aplikaciju |
| Tip proizvoda | Centralni kontroler |
| U okviru OEEO | Yes |
| Verzija softvera | 4.1.0 ili novija |
| Visina [mm] | 25 mm |
| Vrsta ekrana | Ekran osetljiv na dodir |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.34 Kilogram |
| Neto težina | 0.23 Kilogram |
| Zapremina | 0.48 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |