Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centralni kontroler, Napajanje: Napajanje sa adapterom, Broj termostatskih glava: 3

014G0501

Danfoss Link starter pakovanje, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 014G2440

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaCrni RAL 9005 / beli RAL 9016
Broj termostatskih glava3 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija prenosa [GHz]2.4 GHz
Frekvencija prenosa [MHz]868.42 MHz
Grupa proizvodaDanfoss Link™
Integracija sistemaDanfoss Link™
IP klasa termostata21
Klasa softveraA
Kompatibilnost sa glasovnim komandamaAmazon Alexa
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
NapajanjeNapajanje sa adapterom
OdobrenjeZ-WaveCEEAC
Odobrenje po standarduCE oznaka
OpisDanfoss Link starter pakovanje
Specifikacije
Vrednost
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]2.0 W
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
Sadrži baterijeNo
Standard za bežični prenosZ-wave
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip kontrole GModule za aplikaciju
Tip proizvodaCentralni kontroler
U okviru OEEOYes
Verzija softvera4.1.0 ili novija
Visina [mm]25 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.198 Kilogram
Neto težina0.968 Kilogram
Zapremina0.498 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm