Danfoss logo
Danfoss Link CC

Centralni kontroler, Napajanje: Napajanje iz mreže, Broj termostatskih glava: 3

014G0289

Danfoss Link centralni kontroler, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaCrni RAL 9005 / beli RAL 9016
Broj termostatskih glava3 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]125.0 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Frekvencija prenosa [GHz]2.4 GHz
Frekvencija prenosa [MHz]868.42 MHz
Grupa proizvodaDanfoss Link™
Integracija sistemaDanfoss Link™
IP klasa termostata21
Klasa softveraA
Kompatibilnost sa glasovnim komandamaAmazon Alexa
Material DescriptionCENTRALNI KONTROLER DANFOSS LINK NSU WAL
NapajanjeNapajanje iz mreže
OdobrenjeZ-WaveCEEAC
Odobrenje po standarduCE oznaka
Specifikacije
Vrednost
OpisDanfoss Link centralni kontroler
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]2.0 W
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]107.00 mm
Standard za bežični prenosZ-wave
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip kontrole GModule za aplikaciju
Tip proizvodaCentralni kontroler
U okviru OEEOYes
Verzija softvera4.1.0 ili novija
Visina [mm]25 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.678 Kilogram
Neto težina0.622 Kilogram
Zapremina1.486 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk